Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFB11_12 - Heavy-duty steel universal ball screw
Bill of material
QFB11-8
CODE
code
TYPE
Type
Screw type
MAT1
The main material
MAT2
Adjust ring material
S45C
MAT3
Material of main ball
MAT4
Subball material
SUS304
SP
specification
D
15 mm
DD
d
8.00 mm
H
13.6 mm
HH1
h1
1.7 mm
HH2
h2
20 mm
M
5 mm
SL
Single load
kg
AL
Allowable load
kg
WE
Body weight
20 g
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen