Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFB11_12 - Heavy-duty steel universal ball screw
Bill of material
QFB11-8
CODE
code
TYPE
Type
Screw type
MAT1
The main material
MAT2
Adjust ring material
S45C
MAT3
Material of main ball
MAT4
Subball material
SUS304
SP
specification
D
15 mm
DD
d
8.00 mm
H
13.6 mm
HH1
h1
1.7 mm
HH2
h2
20 mm
M
5 mm
SL
Single load
kg
AL
Allowable load
kg
WE
Body weight
20 g
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés