Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFB11_12 - Heavy-duty steel universal ball screw
Bill of material
QFB11-8
CODE
code
TYPE
Type
Screw type
MAT1
The main material
MAT2
Adjust ring material
S45C
MAT3
Material of main ball
MAT4
Subball material
SUS304
SP
specification
D
15 mm
DD
d
8.00 mm
H
13.6 mm
HH1
h1
1.7 mm
HH2
h2
20 mm
M
5 mm
SL
Single load
kg
AL
Allowable load
kg
WE
Body weight
20 g
LINK
website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)