Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFC01 - Heavy-duty steel universal ball flanged
Bill of material
QFC01-15
CODE
code
QFC01
TYPE
Type
Flanged
MAT1
The main material
S45C
MAT2
Adjust ring material
S45C
MAT3
Material of main ball
SUJ2
MAT4
Subball material
SUS304
SP
specification
D
30 mm
DD
d
15.87 mm
H
20.0 mm
HH
h
4.6 mm
T
5.0 mm
D1
54 mm
PCD
P.C.D
48 mm
K
5.0 mm
SL
Single load
40 kg
AL
Allowable load
50 kg
WE
Body weight
120 g
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés