Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
QFP11 - TL
Bill of material
QFP11-F15-R18-N10-QEP11
CODE
QFP11
LX1
A
DKFS
DKFS1
QS
DQ
CZ1
CZ11
YS
HS
YXWD
-40~125 °
ZRDJ
UL94-V2
FJ
JT
F
mm
R
mm
N
JT
QEP11
B
10 mm
WGC
C
15 mm
E
mm
P
16.7 mm
C
mm
HF
64 mm
H
50 mm
D
40 mm
KJD
3.4 mm
KJE
3.4 mm
JTKJA
JTKJ/A
mm
JTKJB
JTKJ/B
4 mm
JTKJC
JTKJ/C
8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen