Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QFZAW-QFZSU - Plum blossom coupling / key free expansion sleeve type
Bill of material
QFZAW-40X66-10X10
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
Key_free_expansion_sleeve_type
MAT
Main_Body
MAT1
Diaphragm
polyurethane
SUR
Surface_treatment
YS
Spacer ring color
red
FJ
enclosure
D
mm
L
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LF
39.20 mm
F
13.70 mm
MM
M
M4
TT
Tightening torque
2.5 N.m
RT
Rated torque
N.m
AE
Allowable eccentricity
0.02 mm
ADA
Allowable deflection angle
1 °
AAD
Allowable axial deviation
±0.8 mm
AS
Allowable speed
15000 RPM
STS
Static torsional stiffness
550 N.m/rad
MOI
Moment of inertia
1.12*10^-3 N.m
CW
Coupling weight
g
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés