Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QHC-QH - Aluminum alloy cross slider coupling / screw clamping type / screw fixed type
Bill of material
QHCAW-63X71-14X14
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Main_Body
aluminium_alloy
MAT1
Diaphragm
PA66
SUR
Surface_treatment
Anodizing_treatment
FJ
enclosure
D
mm
L
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LF
mm
F
mm
MM
M
JYCO
Add keyway
JYCOO
Add keyway
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
TT
Tightening torque
N.m
RT
Rated torque
N.m
AE
Allowable eccentricity
mm
ADA
Allowable deflection angle
3 °
AAD
Allowable axial deviation
±0.2 mm
AS
Allowable speed
RPM
STS
Static torsional stiffness
N.m/rad
MOI
Moment of inertia
N.m
CW
Coupling weight
g
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés