QLGMH-18-M27-1.5-A
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
油位窗
QLGMH
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qlgmh/qlgmh_a.prj},{NB=QLGMH-18-M27-1.5-A},{CN=QLGMH-18-M27-1.5-A},{D1=18},{M=M27x1.5},{MNDM=27.000},{G=-},{GNDM=0.000},{LM=9.0},{D=32},{A=8.0},{B=30},{MASS=46}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
QLGMH-A
明细表
QLGMH-18-M27-1.5-A
CN
Catalog Number
QLGMH-18-M27-1.5-A
QLGMH-18-M27-1.5-A
D1
18
18
mm
M
螺纹直径
M27x1.5
M27x1.5
G
螺纹直径
-
-
LM
Lm
9.0
9.0
mm
D
32
32
mm
A
8.0
8.0
mm
B
30
30
mm
MASS
质量
46
46
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求