Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QLTS-QSTS - Aluminum alloy single step diaphragm coupling / screw clamping type
Bill of material
QLTSAW-82X98-16X16
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Main_Body
Aluminium_alloy
MAT1
Diaphragm
Stainless_steel
SUR
Surface_treatment
Anodizing_treatment
FJ
enclosure
Hexagon socket head cap screw
D
mm
N
mm
L
mm
D1
d1
mm
Введите значение для D1
d1
mm
cm
inch
ft
D2
d2
mm
Введите значение для D2
d2
mm
cm
inch
ft
LF1
mm
LF
mm
D3
d3
mm
M
JYCO
Add keyway
JYCOO
Add keyway
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
TT
Tightening torque
N.m
RT
Rated torque
N.m
AE
Allowable eccentricity
0.12 mm
ADA
Allowable deflection angle
1.5 °
AAD
Allowable axial deviation
mm
AS
Allowable speed
10000 RPM
STS
Static torsional stiffness
N.m/rad
MOI
Moment of inertia
N.m
CW
Coupling weight
g
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей