Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
QNV Series - Bimba Quik-Flo Needle Valves
Bill of material
QNV2
PN
Part No.
NO
Port Size – OD Tubing
TS
Needle Adjustment Type Selection
OP
Max. Operating Pressure
150 PSI Air Only
OT
Operating Temp Range
14° to +167° F (-25° C to +75° C)
C
Port Size
OD
OD Tubing
Pouce
H
Pouce
H1
Pouce
L
Pouce
W
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés