Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
QNV Series - Bimba Quik-Flo Needle Valves
Bill of material
QNV2
PN
Part No.
NO
Port Size – OD Tubing
TS
Needle Adjustment Type Selection
OP
Max. Operating Pressure
150 PSI Air Only
OT
Operating Temp Range
14° to +167° F (-25° C to +75° C)
C
Port Size
OD
OD Tubing
Pollici
H
Pollici
H1
Pollici
L
Pollici
W
Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD