QPHAH-60-G11/2-AS-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Oil Elements
QPHAH
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qphah/qphah_2.prj},{NB=QPHAH-60-G11/2-AS-2},{CN=QPHAH-60-G11/2-AS-2},{TYPE=AS},{D=60},{M=-},{G=G11/2},{VERS=1},{NDMX=47.803},{NDM=47.803},{D3=2},{P=0.000},{D4=M5},{H=22.0},{LM=13.0},{M2=M5},{LF=8},{SD=2},{L3=8},{B=50},{C=57.7},{D2K=30.291},{D4G=5},{D4K=4.134},{LX=1.500},{LX1=2.000},{V1=1},{MASS=120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
QPHAH-2
Bill of material
QPHAH-60-G11/2-AS-2
CN
Catalog number
QPHAH-60-G11/2-AS-2
QPHAH-60-G11/2-AS-2
D
60
60
mm
M
Thread
-
-
G
Thread
G11/2
G11/2
H
22.0
22.0
mm
LM
13.0
13.0
mm
M2
Thread
M5
LF
8
mm
SD
d
2
mm
B
50
50
mm
C
57.7
57.7
mm
MASS
Mass
120
120
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청