QPMSH-40-M33-1.5-A4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Oil Elements
QPMSH
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qpmsh/qpmsh_a4.prj},{NB=QPMSH-40-M33-1.5-A4},{CN=QPMSH-40-M33-1.5-A4},{D=40},{M1=M33},{P=1.5},{G=-},{CHG=1.620},{CHM2=1.200},{CHM3=0.000},{CHM4=0.000},{LM=11.0},{D2=6},{H=34.5},{S=26.0},{B=32},{C=37.0},{D2G=33.249},{D2M=33.000},{RDICHTUNG=38.400},{VDICHTUNG=1.200},{V1=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
QPMSH-A4 - Threaded Plug
Bill of material
QPMSH-40-M33-1.5-A4
CN
Catalog number
QPMSH-40-M33-1.5-A4
QPMSH-40-M33-1.5-A4
D
Diameter D
40
40
mm
M1
Thread M1
M33
M33
P
Pitch P
1.5
1.5
mm
G
Thread G
-
-
LM
Length Lm
11.0
11.0
mm
D2
Diameter d
6
mm
H
Length H
34.5
34.5
mm
S
Length s
26.0
26.0
mm
B
Dimension B
32
32
mm
C
Dimension C
37.0
37.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청