Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Quick exhaust valve Mod. VSO 4-1/8
Bill of material
VSO 4-1/8
MOD
VSO 4-1/8
ATTACCHI
Ports
G1/8
PORTATA1
Flow rate at 6 bar 1 > 2 (Nl/min)
50 (ΔP = 1 bar)
PORTATA2
Flow rate at 6 bar 2 > 3 (Nl/min)
330 (free flow)
PRESSMIN
Min. operating pressure (bar)
0,5 bar
PRESSMAX
Max working pressure (bar)
16 bar
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)