Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Quick exhaust valve Mod. VSO 4-1/8
Спецификация
VSO 4-1/8
MOD
VSO 4-1/8
ATTACCHI
Ports
G1/8
PORTATA1
Flow rate at 6 bar 1 > 2 (Nl/min)
50 (ΔP = 1 bar)
PORTATA2
Flow rate at 6 bar 2 > 3 (Nl/min)
330 (free flow)
PRESSMIN
Мин. действующий
0,5 bar
PRESSMAX
Max working pressure (bar)
16 bar