Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 23
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QVVPSF-QVWPSF - Small cross shaft universal joint / fixed pin type
Bill of material
QVVPSF-50X108-25X25
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Main_Body
S45C
MAS
surface treatment
Blackening
FJ
enclosure
2 fixing pins,2 retaining rings
D
mm
L
mm
D2
d2
mm
D1
d1
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
P
mm
JYCO
Add keyway
JYCOO
Add keyway
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
AS
Allowable speed
RPM
AAA
Allowable action angle
30 °
RT
Rated torque
N.m
CW
Coupling weight
g
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)