Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Régulateurs "Batteries" Série MC
Nomenclature
MC104-M15
MOD
Mod.
A
94 mm
B
55 mm
C
39 mm
F
28 mm
G
28 mm
I
28 mm
L
30x1.5
M
45 mm
N
45 mm
R
3 mm
S
0:6
U
G1/4
V
G1/8