Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kabelschlepp
Beschreibung
R 075 - Robotrax
Stückliste
R 075.10.125-280(b)
CNSORDERNO
Bestellnummer
R 075.10.125-280(b)
TYP
Typ
R 075
VERSION
Version
BAUART
Bauart
010
L
Für Leitungs
3-18 mm
KR
Krümmungsradien
mm
Wert eingeben für KR
Krümmungsradien
mm
cm
inch
ft
AG
Anzahl Glieder
7
R
Radiale Verdrehmöglichkeit
±215° °
DA
Durchmesser Äußerer
75 mm
BI
Gliedbreite Innen
52 mm
HI
lichte Höhe Innen
22 mm
T
Teilung
40 mm
LK
Kettenlänge
mm
Wert eingeben für LK
Kettenlänge
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF Katalog