Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kabelschlepp
Description
R 075 - Robotrax
Bill of material
R 075.10.125-280(b)
CNSORDERNO
Article number
R 075.10.125-280(b)
TYP
Type
R 075
VERSION
Version
BAUART
Model
010
L
For line
3-18 mm
KR
Bending radius
mm
Введите значение для KR
Bending radius
mm
cm
inch
ft
AG
Number of links
7
R
Radial link rotation
±215° °
DA
Outer diameter
75 mm
BI
Inner link width
52 mm
HI
Inner height
22 mm
T
Pitch
40 mm
LK
Chain length
mm
Введите значение для LK
Chain length
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF Catalog