카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R13 18X56
Rigon
Plastic
International plastic sets
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h1_sg/r13.prj},{NB=R13 18X56},{SIG=R 13},{COD=R13 18X56},{DD=24},{I=2.8},{D1=30},{D2=35},{L1=34},{L2=23},{H=66},{MAT=Acciaio 1.3505},{DS=690 + 70 HV 30},{RES=110-130},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Finemente rettificata}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
R 13 - Guiding bush with balls
Bill of material
R13 18X56
SIG
Designation
R 13
COD
Code
R13 18X56
R13 18X56
DD
24
24
mm
I
2.8
2.8
mm
D1
Diameter
30
30
mm
D2
Diameter
35
35
mm
L1
Length
34
34
mm
L2
Length
23
23
mm
H
Height
66
66
mm
D
Diameter
18
18
mm
L
Length
56
56
mm
MAT
Material
Steel 1.3505
DS
Surface hardness
690 + 70 HV 30
RES
Core resistance
110-130
kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Finely grounded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청