Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R01 (Metric) - Rod U-Cup Seal - Series 101 (Metric)
Bill of material
101.84685-100
PN
Part No.
101.84685
SERIES
Series
101
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
OD
D Outer Diameter
mm
B
4.00 mm
L
L Groove Length
mm
H
H Seal Height
mm
C
C Lead-in Chamfer
2.00 mm
R
R Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
20.50 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
2.08 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés