카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0104-01-0071
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/ejector_pins/r0104.prj},{NB=R0104-01-0071},{COD=R0104-01-0071},{D=8.000},{L=250.000},{D1=14.000},{K=5.000},{MAT=1.2344 Nitrurato},{RT=1300-1502},{RR=500-602}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 143
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0104 - Perforable nitrided ejector pin cylindrical head DIN1530/ISO6751 - AF
Bill of material
R0104-01-0071
COD
Code
R0104-01-0071
R0104-01-0071
D
d
8.000
8.000
mm
L
250.000
250.000
mm
D1
d1
14.000
14.000
mm
K
5.000
5.000
mm
MAT
Material
1.2344 Nitrated
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청