Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R22 (Imperial) - Rod Seal - Series 122 (Imperial)
Bill of material
122.20521-1450
PN
Part No.
122.20521
SERIES
Series
122
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Zoll
OD
D Outer Diameter
Zoll
B
0.250 Zoll
L
L Groove Length
Zoll
H
H Seal Height
0.250 Zoll
C
C Lead-in Chamfer
0.125 Zoll
R
R Groove Radius
0.016 Zoll
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.020 Zoll
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Zoll
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
13.09 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen