Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R51 (Imperial) - Rod Seal - Series 151 (Imperial)
Bill of material
151.47015-1450
PN
Part No.
151.47015
SERIES
Series
151
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Zoll
OD
D Outer Diameter
Zoll
B
0.188 Zoll
L
L Groove Length
Zoll
H
H Seal Height
0.340 Zoll
C
C Lead-in Chamfer
0.094 Zoll
R
R Groove Radius
0.016 Zoll
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.039 Zoll
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Zoll
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
7.74 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen