Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
R552 - SPINDLE GUARD
Lista materiale
R552170.T01
CODE
Art.
R552170.T01
MIS01
H
71 mm
MIS02
D
88 mm
MIS03
d
80 mm
MIS04
L
170 mm
MIS05
l
142 mm
MIS06
A
7 mm
MIS07
B
15 mm
MIS08
G
20 deg
MIS09
c
46.5 mm
MIS10
h
8 mm
MIS11
h1
63 mm
MIS12
d1
30 mm
MIS13
Weight
104 gr
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD