Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R90 (Imperial) - Heavy Duty Rod Seal - Series 190 (Imperial)
Bill of material
190.91070-1450
PN
Part No.
190.91070
SERIES
Series
190
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Zoll
L
L Groove Length
Zoll
B
0.689 Zoll
OD
D Outer Diameter
24.878 Zoll
C
C Lead-in Chamfer
0.472 Zoll
R
R Groove Radius
0.047 Zoll
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
23.532 Zoll
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.016 Zoll
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
587.73 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen