Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R92 (Imperial) - Rod Seal - Series 192 (Imperial)
Bill of material
192.35942-1450
PN
Part No.
192.35942
SERIES
Series
192
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
Pouce
L
L Groove Length
Pouce
B
Pouce
OD
D Outer Diameter
0.663 Pouce
C
C Lead-in Chamfer
0.118 Pouce
R
R Groove Radius
0.020 Pouce
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
0.395 Pouce
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
0.52 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés