Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R92 (Metric) - Rod Seal - Series 192 (Metric)
Bill of material
192.11364-100
PN
Part No.
192.11364
SERIES
Series
192
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
L
L Groove Length
mm
B
mm
OD
D Outer Diameter
19.46 mm
C
C Lead-in Chamfer
3.00 mm
R
R Groove Radius
2.00 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
15.00 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.00 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
0.2 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen