Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
RA27 - Male-female elbow
Bill of material
5170000
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
D2
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
S
mm
SIN
in
G
g
OZ
oz
WT
Working Temperature
-40 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-40 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
60 bar
WPP
Working Pressure (max)
870 psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés