Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
RA27 - Male-female elbow
Lista materiale
5170000
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
D1
D2
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
S
mm
SIN
in
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-40 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
60 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
870 psi
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD