Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
RA55AN
Bill of material
RA550184ANN1PHH---+(32)
MN
Model No.
RA55AN
MAT
Material
Special High carbon steel
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Введите значение для L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
32.0 mm
POS1
Position of the bearing
mm
POS2
Position of the bearing
mm
INFO
If you want other specification
Go to NSK Design Tool site
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей