CHAMBRELAN - RA5V-0750
Chambrelan
Telescopic slides with full extension
Steel telescopic slides with full extension
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/total20extension/steel/ra5v.prj},{NB=chambrelan_RA5V-0750-0},{NNCUSTOM=RA5V},{NTCUSTOM=3 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=RA5V-0750},{DESC=3 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L=750},{D=775},{LOAD=168},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/RA5V},{INAMECLOSED=03157__ra5v2d07502d0},{INAMEOPEN=03158__ra5v2d07502d1},{SHA256CLOSED=BFJr7BpiJ4spN0I0skoaE6gSf2GBQIIZE/89+4DHrfc=},{SHA256OPEN=fLeSiQGjDcJbKE8hY1vuq77mPD9Q8pM0gzYMjTf5CZk=},{NAMECLOSED=03157__ra5v-0750-0},{NAMEOPEN=03158__ra5v-0750-1},{REFCLOSED=RA5V-0750-0},{REFOPEN=RA5V-0750-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
RA5V - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension with Lock out - max Load rating : 176 kg - Lengths : 250 - 1600 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - RA5V-0750
CNSORDERNO
RA5V-0750
RA5V-0750
DESC
3 beams ball bearing telescopic slides
MATERIAL
Material
Zinc plated carbon Steel
L
Extension
750
750
mm
D
Closed length
775
775
mm
LOAD
Load per pair on major axis
168
168
kg
FORM
Form
Closed
Open
Closed
Open
INFO
Detail
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RA41 - Steel Telescopic Slide - Full Extension - max Load rating : 80 kg - ...
Chambrelan
05.05.2020
RA5VF - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension with Lock in & o...
Chambrelan
05.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청