Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
RAA - Einpress-Winkelverbinder
Stückliste
KVT RAA M3 - 7 - 6
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Aluminium (6061-T6)
L
Länge ±0.08
mm
GW
Für Schraubengewide
A
±0.08
mm
B
øB ±0.1
mm
C
nom.
mm
D
nom.
3.18 mm
E
±0.15
mm
F
±0.15
mm
G
nom.
mm
H
Min. Randabstand
1.02 mm
J
Min. Randabstand
mm
SM
Min. Blechdicke
1.0 mm
LB
Loch im Blech +0.05 -0.03
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen