Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. 6501 4 - M5
Nomenclature
6501 4-M5
MOD
Mod.
6501 4-M5
A
4 mm
D
M5
C
3.5 mm
E
6.0 mm
F
9 mm
H
4 mm
M
17.5 mm
SW
8 mm