Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Raccords tournants multiples
Nomenclature
W0513131101
CODE
Rèfèrence
FIG
Figure
mm
A
45 mm
B
49 mm
C
G 3/8
D
E
25 mm
F
28.5 mm
G
42 mm
H
4.2 mm
K
G 1/8
L
4 mm
M
35 mm
N
mm
P
mm
CH
22 mm
RPM
r.p.m.
300
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés