Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Funken
Beschreibung
Radialventilator FRv 250 - Radialventilator
Stückliste
20001326(0Rechts)1
CNSORDERNO
Bestellnummer
TYP
Typ
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
VS
Volumenstrom
m^3/h
DD
Druckdifferenz
Pa
SA
Schutzart
PZ
Polzahl
SD
Sync. Drehz. bei 50 Hz
SD1
Von 10 Hz
SD2
Bis 60 Hz
ML
Motorleistung
kW
NS
Nennstrom (A) bei 400V/50 Hz bzw. 230V/50 Hz
BG
Baugröße
BA
Bauart
B5/IP55
ROT
Gehäusestellungen
°
INFO
Info Text
Information
Info text
ASTEXT
Ausschreibungstext
Direktangetriebener Radialventilator Typ FRv 250 / D zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg/m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus Kondensatwehr als umlaufende Tropfkante und einer Labyrinthdichtung. Bei ExAusführung zusätzlich mit einer Fettsperre, von außen nachfüllbar, und Lippendichtung, VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatablaufstutzen an der tiefsten Gehäusestelle. Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Stahl – verzinktes Gestell mit vorderer Gehäuseabstützung für erhöhte Stabilität und präzise Ausrichtung Einlaufdüse / Laufrad. Kompakte Einbaumaße durch veränderbare Spitzenhöhe. ATEX - konformer Direktantrieb über IEC-34 Normmotor mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen