Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Radiensteine für Citybord 18 - Citybord
Stückliste
Radienstein 0.5 konvex 43536(20) (300)
BEZ
Bezeichnung
Radienstein 0.5 konvex
RA
Außenradius
m
TYP
Typ
FARBE
Farbe
W
Winkel
°
ART
Art.-Nr.
43536(20)
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
909 mm
BO
Breite
297 mm
BU
Breite
435 mm
H
Höhe
330 mm
H1
Höhe
180 mm
BM
Bogenmaß Kopfbereich
188 mm
ASTEXT
Ausschreibungstext
Radienstein konvex für Citybord 18 Außenradius, Einstiegshöhe 18 cm, reifenschonende Anfahrschräge mit 15° Neigung und Ausrundung R = 75 im Fußbereich. Anfahrfläche schalungsglatt, Radius im Kopfbereich R = 0,5 m, Radienwinkel 20°, Bogenmaß Kopfbereich 188 mm, ca. 30 cm breite Trittfläche positiv genoppt, Systembreite 435 mm, Betonqualität C45/55, XF4. Liefern und fachgerecht auf 20 cm dickem Unterbeton C20/25 und bemessener, frost-sicheren Tragschicht verlegen, Rückenstütze D = 100/150 mm, Fugen 5 mm. Abmessung 909/294 x 435 x 330 mm, 187 kg. Farbe: betongrau. Produzent: RAILBETON HAAS KG, Fischweg 27, 09114 Chemnitz. Tel.: 0371 4725-0, Fax: 0371 4725-100, www.RAILBETON.de
INFOWWW
Website öffnen
Website öffnen
INFOPDF
PDF öffnen
PDF öffnen
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型