RAH02-D50-L80-F40-M12-N12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rah01_06.prj},{NB=RAH02-D50-L80-F40-M12-N12},{CODE=RAH02},{TYPE=yidwyidn},{TYPOOL=standard type},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{F=40},{M=12},{N=12},{W=0},{V1=0},{E=6.0},{AC=N/A},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{FPOOL=[40:120/0.5]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{ACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RAH01_06 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹长度指定标准型
明细表
RAH02-D50-L80-F40-M12-N12
CODE
型号
RAH02
RAH02
TYPE
类型
螺纹长度指定型
TYPOOL
类型
标准型
MAT
材质
SS400
SS400
SUR
表面处理
发黑
发黑
D
50
50
mm
L
L最小单位0.5
mm
Enter value for L
L最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差
+0.2/-0.2
F
F最小单位0.5
mm
Enter value for F
F最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
M
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
N
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
E
6.0
6.0
mm
AC
增加退刀槽
N/A(不做加工)
AC(增加退刀槽)
N/A(不做加工)
AC(增加退刀槽)
LD
增加六角扳手通用孔
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
LD1
LD最小单位1
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求