Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Rahmeneckverbinder - Zubehör
Stückliste
4000566 Rahmeneckverbinder Ausklinkung Innenecke Nut 30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
TYPE
Type / Baugröße
1 Stück
BEST
Best.-Nr.
A
34 mm
B
34 mm
C
23 mm
D
11 mm
E
10 mm
F
24 mm
G
10 mm
H
6.5 mm
I
14 mm
X
mm
Y
mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer