Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Rahmenprofil - Zubehör
Stückliste
401556210 Rahmenprofil (L=10)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Rahmenprofil
TYPE
Typ
BEST
Best.-Nr.
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
A
10 mm
B
33 mm
C
18 mm
D
5.8 mm
E
8 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Keine
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090