Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 103
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Rainbow standard rivets aveugles tête plate aluminium - acier zingué (noir)
Nomenclature
7900548280
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
RAINBOW STANDARD rivets aveugles tête plate
MATD
Matériau de tige
Acier
MATH
Matériau du corps
F
Forme
KB
Plage de Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
mm
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
≥ 27,0 mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
N
EAN
Numéro EAN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
83082000
NORMDE
Norme ISO
ISO 7337
NORMEU
Norme ISO
ISO 15977
SD
Épaisseur de la couche
3 - 5 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
oui