RAJ32-D30-L55-SC0-M6-N6-G2-H2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/raj31_36.prj},{NB=RAJ32-D30-L55-SC0-M6-N6-G2-H2},{CODE=RAJ32},{TYPE=taijie},{TYPOOL=liangduanneiluowen},{TYPOOL1=baisc},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=30},{L=55},{SC=0},{M=6},{N=6},{G=2},{H=2},{P=24},{Q=24},{W=27},{V1=15},{LC=N/A},{PC=N/A},{QC=N/A},{PD=N/A},{PD1=0},{QD=N/A},{QD1=0},{LPOOL=[55:720/1]},{SCPOOL=[0:705/1]},{MPOOL=6,8,10,12,16},{NPOOL=6,8,10,12,16},{GPOOL=[2:16/1]},{HPOOL=[2:16/1]},{DD=9.2},{B=8.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{PCPOOL='N/A','N/A','PC','PC'},{QCPOOL='N/A','N/A','QC','QC'},{PDPOOL='N/A','N/A','PD','PD'},{QDPOOL='N/A','N/A','QD','QD'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RAJ31_36 - Round pillar ??¨¨ Both ends internal thread ??¨¨ Step standard type / step with wrench groove type
Bill of material
RAJ32-D30-L55-SC0-M6-N6-G2-H2
CODE
model
RAJ32
RAJ32
TYPE
Types of
Step type
TYPOOL
Types of
Both ends of the thread type
TYPOOL1
Types of
Wrench slot designation
MAT
Material
SS400
SS400
SUR
Surface treatment
Black
Black
D
30
30
mm
L
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
L tolerance
+0.2/-0.2
SC
mm
값 입력 SC
mm
cm
inch
ft
확인
M
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
mm
N
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
mm
G
G minimum unit 1
mm
값 입력 G
G minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
H
H minimum unit 1
mm
값 입력 H
H minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
P
24
24
mm
Q
24
24
mm
W
27
27
mm
V1
15
15
mm
LC
Change L size tolerance
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
PC
M side step removal
N/A (no processing)
PC (M side step removal)
N/A (no processing)
PC (M side step removal)
QC
N side step removal
N/A (no processing)
QC (N side step removal)
N/A (no processing)
QC (N side step removal)
PD
Change the diameter of the step
N/A (no processing)
PD (change the step diameter)
N/A (no processing)
PD (change the step diameter)
PD1
PD minimum unit 1
0.000
0.000
mm
QD
Change the diameter of the step
N/A (no processing)
QD (change the diameter of the step)
N/A (no processing)
QD (change the diameter of the step)
QD1
QD minimum unit 1
0.000
0.000
mm
LINK
Web Link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청