Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RAL70-IR/32/98 - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
RAL70-IR/32/98
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RAL70-IR/32/98
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rahmenlichtschranke RAL70-IR/32/98
EAN
4050143019601
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RAL70-IR/32/98
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
20 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
AAC908006
Rahmenöffnung (quer)
70 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD856005
Länge des Sensors
105 mm
AAC909007
Rahmenöffnung (längs)
70 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
110 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.300
LENGTH
0.152
WIDTH
0.116
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt