Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
S. Pross
Description
Rastleisten - 16er Raster
Bill of material
RLSZ11R60D3200
CNSORDERNO
Order No.
MAT
Material
Steel
SIZE
Core product
on request
B
Width
11 mm
S
Strength
mm
L1
Hole pattern
16 mm
L2
Beginning of hole
16 mm
L3
End of hole
16 mm
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
ML1
Minimum length
32 mm
ML2
Maximum length
2528 mm
O
Surface
G
Thread
M6
ROHS
RoHs
PDF
REACH
PDF
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    S. Pross
    Rastleisten - 32er Raster
    KIPP
    K0675 - Levelling feet round with hex. collar
    Maschinenbau Kitz
    Leveling Pad KB M16 - Series 40/50
    Sikla
    Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
    SCHOLZ MECHANIK
    SM 4030 - Bushing for precision leader pin SM 4070 - Bushing for precision leader pin SM 4070
    STRACK
    Z76 - Guide bush
    Univer
    RT - 2 or 3-stage telescopic pneumatic cylinder
    Univer
    K - Cylinder
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей