Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RATAA, RATAB, RATDA, RATDB, TRATAA, TRATAB, TRATDA, TRATDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - Shouldered - Set Screw - No Surface Treatment
Nomenclature
RATAA8-P3.0-B5-A30-E3
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L1
mm
LL1
l1
mm
DD
d
mm
ASS
Vis de serrage utilisable
H
mm
R1
0.0 mm
W
0 mm
EE
e
0.000 mm
R
10.0 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Position du méplat
ALT3
Méplats
H1
0 mm
ALT4
Flat Machining
ALT5
Epaisseur de l'épaulement
TC
TC Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés