Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
RATAA, RATAB, RATDA, RATDB, TRATAA, TRATAB, TRATDA, TRATDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - Shouldered - Set Screw - No Surface Treatment
Bill of material
RATAA8-P3.0-B5-A30-E3
PN
Part Number
SHP
Shape
MAT
Material
TSS
Tip Shape Selection
D
mm
P
P 0.1mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
A Selection
deg
E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
Введите значение для E
E (Shape A) 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L1
mm
LL1
l1
mm
DD
d
mm
ASS
Applicable Set Screw
H
mm
R1
0.0 mm
W
0 mm
EE
e
0.000 mm
R
10.0 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Flat Position
ALT3
Wrench Flats
H1
0 mm
ALT4
Flat Machining
ALT5
Shoulder Thickness
TC
TC 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей