Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Rauchrohranschluss 85° mit Luftansaugung - ICS 25
Stückliste
RA_LAS 80/85/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
342 mm
B
164 mm
C
207 mm
X
mm
Y
mm
Z
160 mm
NL
Nennlänge
340 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Oberfläche Liner
BA
WG
Gewicht
kg