Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Rauchrohranschluss mit Stutzen LAS60 - ICS 25
Stückliste
RA+Stutz.LAS60 180/90/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
285 mm
B
124 mm
C
60 mm
D1
60 mm
W1
90 °
NL
Nennlänge
330 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Oberfläche Liner
BA
WG
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Schiedel
    T-Stück 45° - ICS 25
    Schiedel
    Rauchrohranschluss mit Stutzen LAS80 - ICS 25
    Schiedel
    T-Stück mit Kondensatablauf - ICS 25
    Schiedel
    Verschlussdeckel für Rauchrohranchluss - ICS 25
    Schiedel
    Rohrelemente 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    Erweiterung - ICS 25
    Schiedel
    Dachddurchfürhung 0° - Zubehör
    Schiedel
    Regenkragen - ICS 25
    Schiedel
    Doppelwandfutter - ICS 25
    Schiedel
    Verschlussdeckel mit Zugbegrenzer - ICS 25
    Schiedel
    Erweiterung ICS auf ICS - ICS 25
    Schiedel
    Regenhaube mit Funkenflugsieb - ICS 25
    Schiedel
    Rohrelemente 500mm - ICS 25
    Schiedel
    Sparrenhalter - Zubehör
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen