카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBBL HWS 09,90X28
Rigon
Blanking die-sets
Dies, bushes for
HWS matrices
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/b2/h9_hws/rbbl_hws.prj},{NB=RBBL HWS 09,90X28},{SIG=RBBL},{COD=RBBL HWS 09,90X28},{D1=9.90},{D2=18},{D3=20},{L1=24},{L=28},{MAT=1.3343 Acciaio Superrapido (HSS)},{HD=62...65 HRC},{TR=Tempera e rinvenimento},{FIN=Rettifica e lappatura}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 161
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RBBL (HWS) - Precision Matrixes with Collar DIN 9845 Shape B
Bill of material
RBBL HWS 09,90X28
SIG
Designation
RBBL
COD
Code
RBBL HWS 09,90X28
RBBL HWS 09,90X28
D1
Diameter
9.90
9.90
mm
D2
Diameter
18
18
mm
D3
Diameter
20
20
mm
D4
Diameter
10.90
10.90
mm
L1
Length
24
24
mm
L
Length
28
mm
MAT
Material
Special Steel 12% Chromium (HWS)
HD
Hardness
62...65 HRC
TR
Thermic treatment
Quenching and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding and lapping
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청