RBG02-S5-L8-F5-M2-N2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbg01_06.prj},{NB=RBG02-S5-L8-F5-M2-N2},{CODE=RBG02},{TYPE1=One end male thread, one end threaded type},{TYPE2=External thread length designation},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=5},{L=8},{F=5},{M=2},{N=2},{EC=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RBG01_06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·外螺纹长度指定型
明细表
RBG02-S5-L8-F5-M2-N2
CODE
代码
RBG02
RBG02
TYPE1
类型
一端内螺纹一端外螺纹型
TYPE2
类型
外螺纹长度指定型
MAT1
材质(国际)
Q235
Q235
MAT2
材质(相当)
SS400
SS400
SUR
表面处理
发黑
发黑
S
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差等级
+0.2/-0.2
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
M
2.000
2.600
3.000
2.000
2.600
3.000
mm
N
2.000
2.600
2.000
2.600
mm
W
5.8
mm
E
1.5
mm
EC
EC加工
不加工
EC(变更退刀槽)
不加工
EC(变更退刀槽)
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求